- Artikel-Nummer:
- SV 9676.749
- Produktbeschreibung
- Zum Anschluss von lamellierten Kupferschienen an ein Verteil-Sammelschienensystem aus Flachkupfer. Geeignet für 10 mm Schienenstärke.
- Material
- Anschlussplatte: E-Cu
Druckstück: Edelstahl
Sammelschienenkralle: Edelstahl
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial (ohne Schrauben)
- Montagehinweis
- Die benötigte Schraubenlänge muss entsprechend der Sammelschienenbreite B ausgewählt werden, d. h. Länge = B + Befestigungsmaß. Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten.
- Sammelschienenkralle mit Einpressmutter M10
- Anzahl Schienen pro Leiter
- 2
- Befestigungsmaß
- 50 mm
- Klemmraum für lamellierte Kupferschienen (B x H)
- 100 x 20 mm
- Passend für lamellierte Kupferschienen
- Anzahl: 2
mit Anzahl Lamellen: 10
mit Lamellenbreite: 100 mm
mit Lamellenstärke: 1 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 0,64 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 0,27
- Zolltarifnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177625570
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeschreibung
-
SV Anschlussplatte, Klemmraum BH: 100x20 mm, (Flat-PLS)