Anschlussplatte für Kabelschuhe

Artikel-Nummer: SV 9676.710

Zum Anschluss von Kabelschuhen an einem Flat-PLS Sammelschienensystem mit 2 – 4 Schienen pro Leiter.

Artikel-Nummer:
SV 9676.710
Produktbeschreibung
Zum Anschluss von Kabelschuhen an ein Verteil-Sammelschienensystem aus Flachkupfer. Geeignet für 10 mm Schienenstärke.
Material
Anschlussplatte: E-Cu, vernickelt
Sammelschienenkralle: Edelstahl
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial (ohne Schrauben)
Montagehinweis
Die benötigte Schraubenlänge muss entsprechend der Sammelschienenbreite B ausgewählt werden, d. h. Länge = B + Befestigungsmaß. Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Sammelschienenkralle mit Einpressmutter M10
Anzahl Schienen pro Leiter
2
Abmessung
Gewinde: M10
Befestigungsmaß
40 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
0,12 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
0,07
Zolltarifnummer
85369010
EAN
4028177625778
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeschreibung
SV Anschlussplatte, mit Bolzen M10, (Flat-PLS)
Approbationen
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK