- Artikel-Nummer:
- SV 9676.700
- Produktbeschreibung
- Zum Anschluss von Kabelschuhen an ein Verteil-Sammelschienensystem aus Flachkupfer. Geeignet für 10 mm Schienenstärke.
- Material
- Anschlussplatte: E-Cu, vernickelt
Sammelschienenkralle: Edelstahl
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial (ohne Schrauben)
Gewindestift
- Montagehinweis
- Die benötigte Schraubenlänge muss entsprechend der Sammelschienenbreite B ausgewählt werden, d. h. Länge = B + Befestigungsmaß. Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten.
- Sammelschienenkralle mit Einpressmutter M10
- Anzahl Schienen pro Leiter
- 2
- Abmessung
- Gewinde: M12
- Befestigungsmaß
- 20 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 0,62 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 0,49
- Zolltarifnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177625754
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeschreibung
-
SV Anschlussplatte, mit Bolzen M12, (Flat-PLS)