Sammelschienenkralle für Flachkupferschienen

Artikel-Nummer: SV 9676.019

Für Sammelschienen aus Flachkupfer mit erhöhter Kurzschlussfestigkeit oder zur mechanischen Stabilisierung von Sammelschienenpaketen.

Artikel-Nummer:
SV 9676.019
Produktbeschreibung
Für die mechanische Stabilisierung von Sammelschienenpaketen. Geeignet für 10 mm Schienenstärke.
Material
Edelstahl
Montagehinweis
Die benötigte Schraubenlänge muss entsprechend der Sammelschienenbreite B ausgewählt werden, d. h. Länge = B + Befestigungsmaß. Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Sammelschienenkralle mit Einpressmutter M10
Befestigungsmaß
20 mm
Anzahl Sammelschienen
4
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
0,12 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177625532
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeschreibung
SV Sammelschienenkralle, für 4 Sammelschienen H: 10 mm, (Flat-PLS)
Approbationen
CSA + CSAus