- Artikel-Nummer:
- SV 9674.430
- Produktbeschreibung
- Endhalter für das Verteil-Sammelschienensystem des Lastschaltleistenfeldes zur vertikalen Abstützung des Verteil-Schienensystems bei Einspeisung von oben.
- Material
- Duroplastischer Polyester
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungswinkel und Schrauben
- Passend für Sammelschienen
- Breite: 100
Höhe: 10 mm
- Polzahl
- 3-polig
- 4-polig
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 1,679 kg
- Bruttogewicht
- 1,72 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177613515
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeschreibung
-
SV Endhalter, für Sammelschiene BH: 100x10 mm, (Lastschaltleistenfeld)