Anreih-Schranksystem VX25 Installations-Verteiler

Artikel-Nummer: VX 9666.966

Anreih-Systeme VX, als Installations-Standverteiler, vorbereitet für ISV-Ausbaumodule.

Artikel-Nummer:
VX 9666.966
Material
Stahlblech
Oberfläche
Schrankgerüst: tauchgrundiert
Tür(en), Dach, Rückwand: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
Bodenbleche: verzinkt
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Schrankgerüst
Tür(en)
Türanschlag rechts, auf links wechselbar
Bodenbleche
Rückwand
Dachblech
Verschluss: 3 mm Doppelbart
Anzahl Türen
2
Hinweis
Für 600 mm breite Installations-Verteiler VX Basisschränke verwenden
Für eine Sockelhöhe von 200 mm werden je 2 VE Sockel-Eckstücke, 100 mm und Sockel-Blenden, 100 mm benötigt
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 55
Schutzart NEMA
NEMA 12
Prüfgrundlage
IEC 61 439-1/-2
Abmessung
Breite: 1.100 mm
Höhe: 2.000 mm
Tiefe: 400 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
111,65 kg
Bruttogewicht
118,6 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
359,7 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
EAN
4028177929777
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27142409
Produktbeschreibung
VX Installations-Verteiler (ISV), BHT: 1100x2000x400 mm, Stahlblech, zweitürig
Approbationen
Bureau Veritas
DNV-GL
Zertifikate
Oberfläche
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Belastungsbroschüre
Schutzleiterbroschüre
Datenblätter
Allgemeine technische Informationen
Technik im Detail