- Artikel-Nummer:
- SV 9666.831
- Produktbeschreibung
- Zur Montage von ISV Ausbaumodulen im Schrank.
- Material
- Aufnahmesatz: Stahlblech, verzinkt
Tragschiene: Stahlblech, verzinkt
Berührungsschutz: Stahlblech, lackiert
- Lieferumfang
- Aufnahmesatz
Tragschienen
Berührungsschutz
Inkl. Befestigungsmaterial
- Baugröße
- Breiteneinheiten (BE) à 250 mm: 2
Höheneinheiten (HE) à 150 mm: 6
- Passend für Best.-Nr.
- 1090.000
- Passend für
- Breite: 600 mm
Höhe: 1.000 mm
Tiefe: 250 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 6,08 kg
- Zolltarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177803763
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeschreibung
-
SV Einbausatz (ISV), 2 BE (500 mm), 6 HE (900 mm), für AE (BHT: 600x1000x250 mm)