Einbausatz ISV für AX

Artikel-Nummer: SV 9666.821

Zur Montage von ISV Ausbaumodulen im AX/AE Schrank

Artikel-Nummer:
SV 9666.821
Produktbeschreibung
Zur Montage von ISV Ausbaumodulen im Schrank.
Material
Aufnahmesatz: Stahlblech, verzinkt
Tragschiene: Stahlblech, verzinkt
Berührungsschutz: Stahlblech, lackiert
Lieferumfang
Aufnahmesatz
Tragschienen
Berührungsschutz
Inkl. Befestigungsmaterial
Baugröße
Breiteneinheiten (BE) à 250 mm: 2
Höheneinheiten (HE) à 150 mm: 4
Passend für Best.-Nr.
1012.000
1076.000
Passend für
Breite: 600 mm
Höhe: 760 mm
Tiefe: 210 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
6,12 kg
Zolltarifnummer
39269097
EAN
4028177803770
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeschreibung
SV Einbausatz (ISV), 2 BE (500 mm), 4 HE (600 mm), für AE (BHT: 600x760x210 mm)
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Allgemeine technische Informationen