- Artikel-Nummer:
- SV 9666.757
- Produktbeschreibung
- Für die vertikale Unterteilung des Tragrahmens im Schrank.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Abmessung
- Höhe: 1.050 mm
- Baugröße
- Höheneinheiten (HE) à 150 mm: 7
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Gewicht/VE
- 1,448 kg
- Zolltarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177679955
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeschreibung
- SV Montageprofil (ISV), 7 HE (1050 mm), für AE