Montageprofil ISV für AX

Artikel-Nummer: SV 9666.753

Für die vertikale Unterteilung des Tragrahmens im AX/AE Schrank.

Artikel-Nummer:
SV 9666.753
Produktbeschreibung
Für die vertikale Unterteilung des Tragrahmens im Schrank.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Abmessung
Höhe: 450 mm
Baugröße
Höheneinheiten (HE) à 150 mm: 3
Verpackungseinheit
2 Stück
Gewicht/VE
0,614 kg
CFP/VE (Cradle-to-Gate)
2,3 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur CFP-Klasse
Kategorie B: CFP-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
39269097
EAN
4028177679924
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeschreibung
SV Montageprofil (ISV), 3 HE (450 mm), für AE
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Allgemeine technische Informationen