- Artikel-Nummer:
- SV 9666.722
- Produktbeschreibung
- Für die horizontale Unterteilung des Tragrahmens im Schrank.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Abmessung
- Breite: 500 mm
- Baugröße
- Breiteneinheiten (BE) à 250 mm: 2
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Gewicht/VE
- 0,672 kg
- Zolltarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177676718
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeschreibung
- SV Querprofil (ISV), 2 BE (500 mm), für TS, SE