- Artikel-Nummer:
- SV 9666.712
- Produktbeschreibung
- Für die vertikale Unterteilung des Tragrahmens im Schrank.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Abmessung
- Höhe: 1.800 mm
- Baugröße
- Höheneinheiten (HE) à 150 mm: 12
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Gewicht/VE
- 4,306 kg
- Zolltarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177676619
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeschreibung
- SV Montageprofil (ISV), 12 HE (1850 mm), für TS, SE