- Artikel-Nummer:
- SV 9666.704
- Produktbeschreibung
- Für die vertikale Unterteilung des Tragrahmens im Schrank.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Abmessung
- Höhe: 600 mm
- Baugröße
- Höheneinheiten (HE) à 150 mm: 4
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 1,208 kg
- Bruttogewicht
- 1,407 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 5,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177676602
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeschreibung
- SV Montageprofil (ISV), 4 HE (600 mm), für TS, SE