- Artikel-Nummer:
- SV 9666.290
- Produktbeschreibung
- Zur Aufnahme von Reiheneinbaugeräten. Mit Tragschienen 35 x 15 mm. Abdeckung plombierbar.
- Material
- Abdeckung: Polystyrol
Tragschiene: Stahlblech, verzinkt
Abdeckung: Polystyrol
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Abmessung
- Breite: 500 mm
Höhe: 300 mm
- Baugröße
- Breiteneinheiten (BE) à 250 mm: 2
Höheneinheiten (HE) à 150 mm: 2
Max. Teilungseinheiten à 18 mm: 48
- Anzahl Tragschienen
- 2
- Anzahl Ausschnitte
- 4
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 1,51 kg
- Bruttogewicht
- 1,52 kg
- Zolltarifnummer
- 85369001
- EAN
- 4028177676275
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27142411
- Produktbeschreibung
-
SV Reiheneinbaugeräte-Modul (ISV), 2 BE (500 mm), 2 HE (300 mm), 4 x 12 Teilungseinheiten