- Artikel-Nummer:
- SV 9666.240
- Produktbeschreibung
- Zur Aufnahme von Reiheneinbaugeräten. Mit Tragschienen 35 x 15 mm. Abdeckung plombierbar.
- Material
- Abdeckung: Polystyrol
Tragschiene: Stahlblech, verzinkt
Abdeckung: Polystyrol
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Abmessung
- Breite: 250 mm
Höhe: 150 mm
- Baugröße
- Breiteneinheiten (BE) à 250 mm: 1
Höheneinheiten (HE) à 150 mm: 1
Max. Teilungseinheiten à 18 mm: 12
- Anzahl Tragschienen
- 1
- Anzahl Ausschnitte
- 1
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,4 kg
- Bruttogewicht
- 0,417 kg
- Zolltarifnummer
- 85369001
- EAN
- 4028177676220
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27142411
- Produktbeschreibung
-
SV Reiheneinbaugeräte-Modul (ISV), 1 BE (250 mm), 1 HE (150 mm), 1 x 12 Teilungseinheiten