- Artikel-Nummer:
- SV 9666.213
- Produktbeschreibung
- Für den Einbau von Reihenklemmen, Schaltgeräten etc. Mit Tragschienen 35 x 15 mm. Im 25 mm-Maßraster verschiebbar. Abdeckung plombierbar.
- Material
- Abdeckung: Polystyrol
Tragschiene: Stahlblech, verzinkt
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Abmessung
- Breite: 750 mm
Höhe: 300 mm
- Baugröße
- Breiteneinheiten (BE) à 250 mm: 3
Höheneinheiten (HE) à 150 mm: 2
- Anzahl Tragschienen 35/15
- 2
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 2,641 kg
- Bruttogewicht
- 2,841 kg
- Zolltarifnummer
- 85369001
- EAN
- 4028177676183
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27142411
- Produktbeschreibung
-
SV Gerätetragschienen-Modul (ISV), 3 BE (750 mm), 2 HE (300 mm), 2 Tragschienen