- Artikel-Nummer:
- SV 9666.210
- Produktbeschreibung
- Für den Einbau von Reihenklemmen, Schaltgeräten etc. Mit Tragschienen 35 x 15 mm. Im 25 mm-Maßraster verschiebbar. Abdeckung plombierbar.
- Material
- Abdeckung: Polystyrol
Tragschiene: Stahlblech, verzinkt
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Abmessung
- Breite: 500 mm
Höhe: 300 mm
- Baugröße
- Breiteneinheiten (BE) à 250 mm: 2
Höheneinheiten (HE) à 150 mm: 2
- Anzahl Tragschienen 35/15
- 2
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 1,92 kg
- Zolltarifnummer
- 85369001
- EAN
- 4028177676176
- ETIM 7.0
- EC000264
- ECLASS 8.0
- 27142411
- Produktbeschreibung
-
SV Gerätetragschienen-Modul (ISV), 2 BE (500 mm), 2 HE (300 mm), 2 Tragschienen