- Artikel-Nummer:
- SV 9666.120
- Produktbeschreibung
- Mögliche Einbautiefe 105 - 140 mm. Abdeckung plombierbar.
- Material
- Abdeckung: Polystyrol
Montageplatte: Stahlblech, verzinkt
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Abmessung
- Breite: 500 mm
Höhe: 150 mm
- Baugröße
- Breiteneinheiten (BE) à 250 mm: 2
Höheneinheiten (HE) à 150 mm: 1
- Abmessungen Montageplatte (B x H)
- 438 mm x 116 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 1,66 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177676060
- ETIM 7.0
- EC001893
- ECLASS 8.0
- 27400608
- Produktbeschreibung
-
SV Montageplatten-Modul (ISV), 2 BE (500 mm), 1 HE (150 mm), Montageplatte BH: 438x116 mm