Montageplatten-Modul

Artikel-Nummer: SV 9666.090

Mit Montageplatte, Abdeckung plombierbar.

Artikel-Nummer:
SV 9666.090
Produktbeschreibung
Mögliche Einbautiefe 105 - 140 mm. Abdeckung plombierbar.
Material
Abdeckung: Polystyrol
Montageplatte: Stahlblech, verzinkt
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Abmessung
Breite: 250 mm
Höhe: 300 mm
Baugröße
Breiteneinheiten (BE) à 250 mm: 1
Höheneinheiten (HE) à 150 mm: 2
Abmessungen Montageplatte (B x H)
188 mm x 266 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
1,68 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177676039
ETIM 7.0
EC001893
ECLASS 8.0
27400608
Produktbeschreibung
SV Montageplatten-Modul (ISV), 1 BE (250 mm), 2 HE (300 mm), Montageplatte BH: 188x226 mm
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Allgemeine technische Informationen