Berührungsschutz-Modul

Artikel-Nummer: SV 9666.063

Zur Abdeckung freier Einbauflächen, Abdeckung plombierbar.

Artikel-Nummer:
SV 9666.063
Produktbeschreibung
Zur Abdeckung freier Einbauflächen. Abdeckung plombierbar.
Material
Abdeckung: Polystyrol
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Abmessung
Breite: 750 mm
Höhe: 450 mm
Baugröße
Breiteneinheiten (BE) à 250 mm: 3
Höheneinheiten (HE) à 150 mm: 3
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
2,14 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177675995
ETIM 7.0
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Produktbeschreibung
SV Berührungsschutz-Modul (ISV), 3 BE (750 mm), 3 HE (450 mm)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Allgemeine technische Informationen