- Artikel-Nummer:
- SV 9665.770
- Ausführung
- mit Dichtungsmembranen 32 x Ø 7 – 16 mm, 4 x Ø 10 – 20 mm, 3 x Ø 14 – 26 mm
- Produktbeschreibung
- Zur einfachen und sicheren Kabeleinführung im Dachbereich.
- Material
- Isolierstoff
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. Dichtung
- Abmessung
- Breite: 250 mm
Tiefe: 160 mm
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 55
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 0,34 kg
- Zolltarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177382466
- ETIM 7.0
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeschreibung
-
SV Kabeleinführungsflansch, mit Dichtungsmembranen, 32x Ø 7-16 mm, 4x Ø 10-20 mm, 3x Ø 14-26 mm, Isolierstoff