- Artikel-Nummer:
- SV 9665.760
- Ausführung
- 2 x M25/32/40, 1 x M32/40/50, 2 x M40/50/63
- Produktbeschreibung
- Zur einfachen und sicheren Kabeleinführung im Dachbereich.
- Material
- Isolierstoff
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. Dichtung
- Anzahl metrischer Vorprägungen
- 2 x M25/M32/M40
1 x M32/M40/M50
2 x M40/M50/M63
- Abmessung
- Breite: 250 mm
Tiefe: 160 mm
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 55
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 0,26 kg
- Zolltarifnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177382459
- ETIM 7.0
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeschreibung
-
SV Kabeleinführungsflansch, 2xM25/32/40, 1xM32/40/50, 2xM40/50/63, Isolierstoff