- Artikel-Nummer:
- SV 9665.750
- Ausführung
- 14 x M25/32
- Produktbeschreibung
- Zur einfachen und sicheren Kabeleinführung im Dachbereich.
- Material
- Isolierstoff
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. Dichtung
- Anzahl metrischer Vorprägungen
- 14 x M25/M32
- Abmessung
- Breite: 250 mm
Tiefe: 160 mm
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 55
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 0,26 kg
- Zolltarifnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177382442
- ETIM 7.0
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeschreibung
-
SV Kabeleinführungsflansch, 14xM25/32, Isolierstoff