- Artikel-Nummer:
- SV 9660.980
- Produktbeschreibung
- Zur individuellen Anwendung als 3-poliges Kabelanschluss-Schienensystem. Direktmontage auf Montageplatte oder am Montage-Chassis.
- Material
- Stirnhalter: Polyamid (PA 6)
Halteplatte: Stahlblech, verzinkt
Montageschiene: Stahlblech, verzinkt
- Lieferumfang
- 6 Stirnhalter
2 Halterplatten für Stirnhalter
1 Montageschiene 23 x 23 mm (Länge 495 mm)
Inkl. Befestigungsmaterial
- Passend für Sammelschienen
- Maxi-PLS 45 S/45
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 3,8 kg
- Zolltarifnummer
- 85369001
- EAN
- 4028177525726
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeschreibung
-
SV Kompakteinspeisung, für Maxi-PLS Sammelschienen, (Maxi-PLS 1600/2000)