- Artikel-Nummer:
- SV 9650.980
- Produktbeschreibung
- Zur Befestigung von Flachkupferschienen und Anschlusskomponenten an den Maxi-PLS Sammelschienen. Zum seitlichen Einschieben in das Sammelschienenprofil und Befestigung der Gewindebolzen.
- Material
- Nutenstein: Kupferlegierung
- Länge
- 25 mm
- Passend für Sammelschienen
- Maxi-PLS 60
- Abmessung
- Gewinde: M10
- Verpackungseinheit
- 15 Stück
- Gewicht/VE
- 0,63 kg
- Zolltarifnummer
- 74198090
- EAN
- 4028177239722
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeschreibung
- SV Nutenstein, M10, L: 25 mm, für Maxi-PLS Sammelschienen, (Maxi-PLS 3200)