- Artikel-Nummer:
- SV 9650.370
- Produktbeschreibung
- Zum Anschluss von Kabeln mit Kabelschuhen.
- Material
- Anschlussbolzen: Stahl, verzinkt
Nutenstein: Kupferlegierung
- Lieferumfang
- Anschlussbolzen
Nutensteine
Inkl. Befestigungsmaterial
- Passend für Sammelschienen
- Maxi-PLS 60
- Abmessung
- Gewinde: M12
Gewindelänge: 32 mm
- Verpackungseinheit
- 3 Stück
- Gewicht/VE
- 0,324 kg
- Zolltarifnummer
- 74198090
- EAN
- 4028177239548
- ETIM 7.0
- EC002498
- ECLASS 8.0
- 27379201
- Produktbeschreibung
-
SV Anschlussbolzen, M12, L: 32 mm, (Maxi-PLS 3200)