- Artikel-Nummer:
- SV 9650.340
- Produktbeschreibung
- Zum Anschluss von lamellierten Kupferschienen.
- Material
- Anschlussplatte: E-Cu
Druckstück: Edelstahl
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Passend für Sammelschienen
- Maxi-PLS 60
- Klemmraum für lamellierte Kupferschienen (B x H)
- 63 x 20 mm
- Verpackungseinheit
- 3 Stück
- Nettogewicht
- 1,434 kg
- Bruttogewicht
- 1,653 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 0,19
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177239524
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27379201
- Produktbeschreibung
-
SV Anschlussplatte, Klemmraum BH: 63x20 mm, (Maxi-PLS 3200)