Maxi-PLS Sammelschiene E-Cu für System Maxi-PLS 60

Artikel-Nummer: SV 9650.232

Abmessung: 60x60 mm, Schienenquerschnitt: 2323 mm²

Artikel-Nummer:
SV 9650.232
Produktbeschreibung
Zum Aufbau von Kabelanschluss-Systemen.
Material
E-Cu
Querschnitt
2.323 mm²
Länge
651 mm
Hinweis
Individuell ablängbar
Passend für
Breite: = 800 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
13,516 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
13,516
Zolltarifnummer
74071000
EAN
4028177940253
ETIM 7.0
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Produktbeschreibung
SV Maxi-PLS Sammelschiene E-Cu, L: 651 mm, 60x60 mm, Schienenquerschnitt: 2323 mm²
Approbationen
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK