- Artikel-Nummer:
- SV 9650.202
- Produktbeschreibung
- Zum Aufbau von Kabelanschluss-Systemen.
- Material
- E-Cu
- Querschnitt
- 2.323 mm²
- Länge
- 451 mm
- Hinweis
- Individuell ablängbar
- Passend für
- Breite: = 600 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 9,364 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 9,364
- Zolltarifnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177940192
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Produktbeschreibung
- SV Maxi-PLS Sammelschiene E-Cu, L: 451 mm, 60x60 mm, Schienenquerschnitt: 2323 mm²