- Artikel-Nummer:
- SV 9640.360
- Produktbeschreibung
- Zum Aufbau von Kabelanschluss-Systemen.
- Material
- E-Cu
- Querschnitt
- 1.354 mm²
- Länge
- 2.400 mm
- Hinweis
- Individuell ablängbar
- Verpackungseinheit
- 3 Stück
- Gewicht/VE
- 110,61 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 28,93
- Zolltarifnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177299634
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Produktbeschreibung
- SV Maxi-PLS Sammelschiene E-Cu, L: 2400 mm, 45x45 mm, Schienenquerschnitt: 1354 mm²