Maxi-PLS Sammelschiene E-Cu für System Maxi-PLS 45 S

Artikel-Nummer: SV 9640.237

Abmessung: 45x45 mm, Schienenquerschnitt: 974 mm²

Artikel-Nummer:
SV 9640.237
Produktbeschreibung
Zum Aufbau von Kabelanschluss-Systemen.
Material
E-Cu
Querschnitt
974 mm²
Länge
651 mm
Hinweis
Individuell ablängbar
Passend für
Breite: = 800 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
5,98 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
5,751
Zolltarifnummer
74071000
EAN
4028177940185
ETIM 7.0
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Produktbeschreibung
SV Maxi-PLS Sammelschiene E-Cu, L: 651 mm, 45x45 mm, Schienenquerschnitt: 974 mm²
Approbationen
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK