Maxi-PLS Sammelschiene E-Cu für System Maxi-PLS 45 S

Artikel-Nummer: SV 9640.207

Abmessung: 45x45 mm, Schienenquerschnitt: 974 mm²

Artikel-Nummer:
SV 9640.207
Produktbeschreibung
Zum Aufbau von Kabelanschluss-Systemen.
Material
E-Cu
Querschnitt
974 mm²
Länge
451 mm
Hinweis
Individuell ablängbar
Passend für
Breite: = 600 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
3,95 kg
Bruttogewicht
3,98 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
3,984
Zolltarifnummer
74071000
EAN
4028177940239
ETIM 9
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Produktbeschreibung
SV Maxi-PLS Sammelschiene E-Cu, L: 451 mm, 45x45 mm, Schienenquerschnitt: 974 mm²
Approbationen
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Sicherheitshinweis
Datenblätter
Allgemeine technische Informationen
Technik im Detail