- Artikel-Nummer:
- SV 9635.700
- Funktionsweise
- Zur Absicherung angeschlossener Verbraucher
- Integrierte Prüflöcher ermöglichen einen Messzugriff an den Kontaktteilen der Schmelzeinsätze
- Für Leitungsabgang oben ist der NH-Sicherungslasttrenner um 180° gedreht auf dem Board zu montieren
- Material
- Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Kontaktbahnen: versilbertes Hartkupfer
- Farbe
- RAL 7035
- Prüfgrundlage
- IEC/DIN EN 60 947-3
- Für NH-Größe
- 000
- Bemessungsbetriebsstrom max.
- 125 A
- Bemessungsbetriebsspannung
- 440 V (DC), 3~
- 690 V (AC), 3~
- Anzahl Pole
- 3-polig
- Leitungsabgang
- oben/unten
- Anschlussart (elektrisch)
- Rahmenklemme
- Anschluss für Rundleiter-Querschnitte
- 2,5 ‐ 50 mm²
- Klemmraum für lamellierte Kupferschienen (B x H)
- 10 x 10 mm
- Abmessung
- Breite: 49,5 mm
Höhe: 174,5 mm
Tiefe: 96 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 0,576 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 0,145
- Zolltarifnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177937604
- ETIM 7.0
- EC001040
- ECLASS 8.0
- 27371401
- Produktbeschreibung
-
SV NH-Sicherungslasttrenner Gr. 000, 125 A, 690 V (AC), 440 V (DC), 3-polig, Rahmenklemme (RiLine Compact)