Erweiterungsset für Geräteadapter Comfort

Artikel-Nummer: SV 9635.640

Zur Befestigung von Wendestarterkombinationen.

Artikel-Nummer:
SV 9635.640
Produktbeschreibung
Zur Befestigung von Wendestarterkombinationen mit 90 mm Breite.
Material
Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
1 Set besteht aus 1 Erweiterungsmodul, 2 Verlängerungsmodulen, 3 Verbindungspins
1 Set ≙ 1 St.
Abmessung
Breite: 90 mm
Höhe: 80 mm
Verpackungseinheit
4 Stück
Gewicht/VE
0,288 kg
Zolltarifnummer
39211900
EAN
4028177919839
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeschreibung
SV Erweiterungsset für Geräteadapter (Comfort) - Wendestarter