Verlängerungsmodul für Geräteadapter Comfort

Artikel-Nummer: SV 9635.630

Zur Befestigung von Direktstartern unterschiedlicher Längen.

Artikel-Nummer:
SV 9635.630
Produktbeschreibung
Zur Befestigung von Direktstartern unterschiedlicher Längen.
Material
Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe
RAL 7035
Abmessung
Breite: 45 mm
Höhe: 40 mm
Verpackungseinheit
8 Stück
Gewicht/VE
0,184 kg
Zolltarifnummer
39211900
EAN
4028177919846
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeschreibung
SV Verlängerungsmodul für Geräteadapter Comfort - Direktstarter (RiLine Compact)