Positionierstück für Geräteadapter Comfort

Artikel-Nummer: SV 9635.610

Zur Befestigung von Starter- und Wendekombinationen auf Geräteadapter Comfort mit verstellbarer Tragschiene.

Artikel-Nummer:
SV 9635.610
Produktbeschreibung
Zur Befestigung von Geräte- und Wendekombinationen.
Material
Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe
RAL 9005
Abmessung
Breite: 45 mm
Höhe: 65 mm
Passend für Hersteller (Typ)
Siemens (S00, S0)
Verpackungseinheit
10 Stück
Gewicht/VE
0,18 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177817265
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeschreibung
SV Positionierstück, für Geräteadapter Comfort, BH: 45x55 mm (RiLine Compact)