- Artikel-Nummer:
- SV 9635.390
- Funktionsweise
- Zur Erweiterung der Befestigungsmöglichkeit auf dem Board bei Einsatz breiter Betriebsmittel
- Material
- Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0
- Farbe
- RAL 7035
- Abmessung
- Breite: 18 mm
Höhe: 160 mm
Tiefe: 34,5 mm
- Tragschienen-Typ
- fest
- Tragschienen Anzahl/Höhe
- 1 / 10 mm
- Verpackungseinheit
- 6 Stück
- Gewicht/VE
- 0,312 kg
- Zolltarifnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177934542
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeschreibung
-
SV Geräteträger, ohne Kontaktsytem , BH: 18x160 mm (RiLine Compact)