- Artikel-Nummer:
- SV 9635.373
- Ausführung
- L3
- Funktionsweise
- Für die mechanische Befestigung und direkte Kontaktierung elektrischer Betriebsmittel auf dem Board
- Material
- Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94
- Farbe
- RAL 7035
- Hinweis
- Je nach gewünschtem Phasenanschluss werden unterschiedliche Adapterausführungen benötigt
- Die angegebenen technischen Daten können für UL-Anwendungen abweichen
- Bemessungsstrom max.
- 16 A
- Bemessungsbetriebsspannung
- 690 V (AC), 1~
- Anzahl Pole
- 1-polig
- Anschlussleitungen (AWG)
- AWG 14
- Länge Anschlussleitung
- 100 mm
- Tragschienen Anzahl/Höhe
- 1 / 10 mm
- Tragschienen-Typ
- fest
- Abmessung
- Breite: 18 mm
Höhe: 160 mm
Tiefe: 35 mm
- Verpackungseinheit
- 6 Stück
- Gewicht/VE
- 0,378 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 0,009
- Zolltarifnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177934566
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Produktbeschreibung
-
SV Geräteadapter 16 A, 690 V (AC), 1-polig, Ausführung L3, Anschlussleitung AWG 14, BH: 18x160 mm (RiLine Compact)