- Artikel-Nummer:
- SV 9635.040
- Funktionsweise
- Berührungsgeschütztes Sammelschienen-Board für die sichere Aufnahme und Kontaktierung von Komponenten durch einfache Steckmontage
- Im Board vorgeprägte Teilungseinheiten ermöglichen eine sichere und schnelle Positionierung der Komponenten
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwandes durch direkte Kontaktierung auf dem Board
- Material
- Polyamid
Polycarbonat
E-Cu
Brandverhalten gemäß UL 94
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. integrierten Sammelschienen
- Lieferumfang
- Inkl. integrierten Sammelschienen
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 20
- Normen
- UL 508
- IEC 61 439
- Bemessungsstrom max.
- 160 A
- Bemessungsbetriebsspannung
- 690 V (AC)
- 600 V (DC)
- Hinweis
- Die angegebenen technischen Daten können für UL-Anwendungen abweichen
- Für Montageplattenaufbau
- Ja
- Abmessung
- Breite: 900 mm
Höhe: 160 mm
Tiefe: 45,1 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 2,02
- Zolltarifnummer
- 85469010
- EAN
- 4028177978409
- ETIM 8
- EC001900
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeschreibung
-
SV Board, 160 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-polig, BHT: 900x160x45,1 mm (RiLine Compact)