Mini-PLS Geräteadapter

Artikel-Nummer: SV 9629.010

Maximaler Bemessungsstrom von 12 A bis 100 A.

Artikel-Nummer:
SV 9629.010
Material
Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe
RAL 7035
Anschlussleitungen (AWG)
AWG 12
Bemessungsbetriebsspannung
690 V, 3~
Bemessungsstrom max.
25 A
Abmessung
Breite: 90 mm
Höhe: 160 mm
Tragschienen Anzahl/Höhe
1 / 7,5 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
0,52 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
0,041
Zolltarifnummer
85369095
EAN
4028177240209
ETIM 7.0
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Produktbeschreibung
SV Mini-PLS Geräteadapter, 25 A, 690 V, 3-polig, Anschlussleitung AWG 12, BH: 90x160 mm, Tragschiene H: 7,5 mm
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Mini PLS Geräteadapter 25A

Mini PLS Geräteadapter 25A mit Anschlussleitung 3 polig
für Mini PLS Spezial - Sammelschiene
Technische Daten
Anschlussleitung: AWG 12/ ca. 4 qmm
Baubreite: 90 mm
Länge: 160 mm
Tragschiene: 1
Tragschienenhöhe: 7,5 mm
System:
Rittal Mini PLS