Mini-PLS Geräteadapter

Artikel-Nummer: SV 9629.000

Maximaler Bemessungsstrom von 12 A bis 100 A.

Artikel-Nummer:
SV 9629.000
Material
Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe
RAL 9011
Anschlussleitungen (AWG)
35 mm²
Bemessungsbetriebsspannung
690 V, 3~
Bemessungsstrom max.
100 A
Abmessung
Breite: 90 mm
Höhe: 160 mm
Passend für Hersteller (Typ)
ABB
Eaton
Schneider Electric
Siemens
MS451 max. 40 A
MS495
MS496
MS497
T1
T2
NZM 1
PKZM4
NS 80
GV3
3RV10 31
3RV1341/42
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
0,794 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
0,23
Zolltarifnummer
85369095
EAN
4028177149861
ETIM 7.0
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Produktbeschreibung
SV Mini-PLS Geräteadapter, 100 A, 690 V, 3-polig, Anschlussleitung 35 mm², BH: 90x160 mm
Approbationen
UR + C-UR (recognized)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Mini PLS Geräteadapter 100A

Mini PLS Geräteadapter 100A mit Anschlussleitung 3 polig
für Mini PLS Spezial - Sammelschiene
Technische Daten
Anschlussleitung: bis 35 qmm
Baubreite: 90 mm
Länge: 160 mm
Tragschiene: -
Tragschienenhöhe: -
System:
Rittal Mini PLS