Mini-PLS Geräteadapter

Artikel-Nummer: SV 9617.000

Maximaler Bemessungsstrom von 12 A bis 100 A.

Artikel-Nummer:
SV 9617.000
Material
Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe
RAL 7035
Anschlussleitungen (AWG)
AWG 10
Bemessungsbetriebsspannung
690 V, 3~
Bemessungsstrom max.
40 A
Abmessung
Breite: 54 mm
Höhe: 160 mm
Tragschienen Anzahl/Höhe
1 / 15 mm
Passend für Hersteller (Typ)
ABB
Eaton
MS450 max. 40 A
PKZM4 max. 40 A
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
0,38 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
0,046
Zolltarifnummer
85369095
EAN
4028177140806
ETIM 7.0
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Produktbeschreibung
SV Mini-PLS Geräteadapter, 40 A, 690 V, 3-polig, Anschlussleitung AWG 10, BH: 54x160 mm, Tragschiene H: 15 mm
Approbationen
UR + C-UR (recognized)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Mini-PLS Komfort-Geräteadapter 40A

Mini PLS Geräteadapter 40A mit Anschlussleitung 3 polig
für Mini PLS Spezial - Sammelschiene
Technische Daten
Anschlussleitung: AWG 10/ ca. 6 qmm
Baubreite: 54 mm
Länge: 160 mm
Tragschiene: 1
Tragschienenhöhe: 15 mm
System:
Rittal Mini PLS