- Artikel-Nummer:
- SV 9616.000
- Material
- Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0 - Farbe
- RAL 7035
- Anschlussleitungen (AWG)
- AWG 10
- Bemessungsbetriebsspannung
- 690 V, 3~
- Bemessungsstrom max.
- 40 A
- Abmessung
- Breite: 54 mm
Höhe: 160 mm - Tragschienen Anzahl/Höhe
- 1 / 7,5 mm
- Passend für Hersteller (Typ)
- Schneider Electric
Siemens
GV3 max. 40 A
3RV10 31 max. 40 A - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 0,32 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 0,046
- Zolltarifnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177140783
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Produktbeschreibung
- SV Mini-PLS Geräteadapter, 40 A, 690 V, 3-polig, Anschlussleitung AWG 10, BH: 54x160 mm, Tragschiene H: 7,5 mm
Mini PLS Geräteadapter 40A
Mini PLS Geräteadapter 40A mit Anschlussleitung 3 polig
für Mini PLS Spezial - Sammelschiene
Technische Daten
Anschlussleitung: AWG 10/ ca. 6 qmm
Baubreite: 54 mm
Länge: 160 mm
Tragschiene: 1
Tragschienenhöhe: 7,5 mm
System:
Rittal Mini PLS
Mini PLS Geräteadapter 40A mit Anschlussleitung 3 polig
für Mini PLS Spezial - Sammelschiene
Technische Daten
Anschlussleitung: AWG 10/ ca. 6 qmm
Baubreite: 54 mm
Länge: 160 mm
Tragschiene: 1
Tragschienenhöhe: 7,5 mm
System:
Rittal Mini PLS