- Artikel-Nummer:
- SV 9613.000
- Material
- Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0 - Farbe
- RAL 7035
Chassis: RAL 9011 - Klemmraum für lamellierte Kupferschienen (B x H)
- 10 x 8 mm
- Hinweis
- Bei Einsatz von fein- oder feinstdrähtigen Leitern sind Aderendhülsen zu verwenden
- Leitungsabgang
- oben/unten
- Bemessungsbetriebsspannung
- 690 V
- Bemessungsstrom max.
- 63 A
- Abmessung
- Breite: 54 mm
Höhe: 160 mm - Anschluss für Rundleiter-Querschnitte
- 1,5 ‐ 35 mm²
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 0,45 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 0,081
- Zolltarifnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177140738
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Produktbeschreibung
- SV Mini-PLS Anschlussadapter, 63 A, 690 V, 3-polig, Rundleiteranschluss 1,5-35 mm², Klemmraum BH: 10x8 mm
Mini-PLS Anschlussadapter 63A
Mini PLS Anschlussadapter (3 polig)
Technische Daten
Bemessungsstrom 63A
Bemessungsbetriebsspannung 690V
Anschluss oben/unten
Anschluss von Rundleitern 1,5-35 qmm
Klemmraum von lamellierte Kupferschienen 10 x 8 mm
Anzugsdrehmoment 2-3 Nm
System:
Rittal Mini PLS
Mini PLS Anschlussadapter (3 polig)
Technische Daten
Bemessungsstrom 63A
Bemessungsbetriebsspannung 690V
Anschluss oben/unten
Anschluss von Rundleitern 1,5-35 qmm
Klemmraum von lamellierte Kupferschienen 10 x 8 mm
Anzugsdrehmoment 2-3 Nm
System:
Rittal Mini PLS