- Artikel-Nummer:
- SV 9607.000
- Material
- Wärmemodifiziertes Hart-PVC
Brandverhalten gemäß UL 94-V0 - Farbe
- RAL 7035
- Länge
- 1.100 mm
- Passend für Sammelschienensystem
- Mini-PLS
- Abmessung
- Länge: 1.100 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 0,96 kg
- Zolltarifnummer
- 85472000
- EAN
- 4028177140646
- ETIM 7.0
- EC002498
- ECLASS 8.0
- 27379201
- Produktbeschreibung
- SV Mini-PLS Bodenwanne, L: 1100 mm
Mini-PLS Bodenwannenprofil
Bodenwanne den rückseitigen Berührungsschutz des PLS -
Sammelschienenaufbaus
Technische Daten
Länge: 1100 mm
Breite: 160 mm
System:
Rittal Mini PLS
Bodenwanne den rückseitigen Berührungsschutz des PLS -
Sammelschienenaufbaus
Technische Daten
Länge: 1100 mm
Breite: 160 mm
System:
Rittal Mini PLS