- Artikel-Nummer:
- SV 9605.000
- Material
- Wärmemodifiziertes Hart-PVC
Brandverhalten gemäß UL 94-V0 - Farbe
- RAL 7035
- Länge
- 500 mm
- Passend für Sammelschienensystem
- Mini-PLS
- Abmessung
- Länge: 500 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 0,44 kg
- Zolltarifnummer
- 85472000
- EAN
- 4028177140608
- ETIM 7.0
- EC002498
- ECLASS 8.0
- 27379201
- Produktbeschreibung
- SV Mini-PLS Bodenwanne, L: 500 mm
Rittal Mini-PLS Bodenwannenprofil
Bodenwanne den rückseitigen Berührungsschutz des PLS -
Sammelschienenaufbaus
Technische Daten
Länge: 500 mm
Breite: 160 mm
System:
Rittal Mini PLS
Bodenwanne den rückseitigen Berührungsschutz des PLS -
Sammelschienenaufbaus
Technische Daten
Länge: 500 mm
Breite: 160 mm
System:
Rittal Mini PLS