- Artikel-Nummer:
- PK 9583.000
- Produktbeschreibung
- Mit vier Wandbefestigungslaschen kann das Gehäuse an die Wand geschraubt werden. Durch einfaches Verstiften wird die Wandbefestigungslasche mit dem Gehäuse fest verbunden.
- Einsatzgebiete
- Für alle PK Gehäuse
- Material
- Polyamid, grau
- Farbe
- Ähnlich RAL 7035
- Verpackungseinheit
- 40 Stück
- Nettogewicht
- 0,04 kg
- Bruttogewicht
- 0,151 kg
- Zolltarifnummer
- 73182900
- EAN
- 4028177140394
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeschreibung
- PK Wandbefestigungslasche für PK