Ex-Gehäuse Edelstahl, Leergehäuse mit scharnierter Tür

Artikel-Nummer: KEL 9407.600

EX-Gehäuse mit scharnierter Tür, Edelstahl

Artikel-Nummer:
KEL 9407.600
Ausführung
Ex-Gehäuse
Einsatzgebiete
Zone 1 und 2 bzw. 21 und 22 gemäß 2014/34/EU
Umgebungstemperaturbereich: -30 °C...+80 °C
Die angegebenen Temperaturen können durch die eingebauten Geräte begrenzt werden
Zündschutzart gemäß EN 60 079: Geräteschutz durch erhöhte Sicherheit (Ex e), Geräteschutz durch Gehäuse (Ex tb)
Material
Gehäuse: Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Tür: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), umlaufend eingeschäumte Silikon-Dichtung
Montageplatte: Stahlblech
Oberfläche
Gehäuse: Strichschliff, Korn 400, Rautiefe < 0,8 µm
Montageplatte: verzinkt
Lieferumfang
Gehäuse
Tür
Montageplatte
Abmessung
Breite: 760 mm
Höhe: 760 mm
Tiefe: 300 mm
Abmessungen Montageplatte (B x H)
704 mm x 730 mm
Zertifikat IEC EX PTB 09.0035U
Ja
Zertifikat PTB 02 ATEX 1082U
Ja
Grundmaterial
Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Verschluss
Ausführung Verschluss: Vorreiber
Anzahl Verschlüsse: 2
Verschluss-Einsatz: 3 mm Doppelbart
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 66
Schutzart NEMA
NEMA 4X
Type rating nach UL 50E
Type 1
Type 4
Type 4X
Type 12
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
39,9 kg
Bruttogewicht
42 kg
Zolltarifnummer
94032080
EAN
4028177138865
ETIM 9
EC002503
ECLASS 8.0
27180502
Produktbeschreibung
KEL Ex-Gehäuse, BHT: 760x760x300 mm, Edelstahl, 1.4301, mit Montageplatte, Leergehäuse mit scharnierter Tür
Approbationen
ATEX
CQC-CCC
IEC Ex
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Herstellererklärung
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Technik im Detail