NH-Sicherungs-Lastschaltleiste mit elektronischer Sicherungsüberwachung (ESÜ)

Artikel-Nummer: SV 9346.015

Artikel-Nummer:
SV 9346.015
Material
Glasfaserverstärktes Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Kontaktbahnen: versilbertes Hartkupfer
Farbe
Chassis: RAL 7035
Deckel: RAL 7001
Griff: RAL 7016
Lieferumfang
3 Befestigungshaken
Für Schienensysteme mit Mittenabstand
60 mm
Leitungsabgang
oben/unten
Anschlussart (elektrisch)
Schraube M8
Bemessungsbetriebsstrom max.
160 A
Bemessungsbetriebsspannung
690 V, 3~
Für NH-Größe
00
Prüfgrundlage
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (Sicherungseinsätze)
Abmessung
Breite: 50 mm
Höhe: 400 mm
Anschluss für Rundleiter
2,5 ‐ 95 mm²
Passend für Sammelschienen
Höhe: 5, 10 mm
Polzahl
3-polig
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
1,35 kg
Bruttogewicht
1,36 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
0,73
Zolltarifnummer
85369095
EAN
4028177668126
ETIM 9
EC001046
ECLASS 8.0
27371402
Produktbeschreibung
SV NH-Sicherungs-Lastschaltleiste, Gr. 00, 160 A, 690 V, 3-polig, Schraube M8, 60 mm, mit elektronischer Sicherungsüberwachung
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
NH Sicherungs-Lastschaltleiste Gr. 00

NH Sicherungs-Lastschaltleiste Gr. 00
bis 160A, 3-polig, für Abgang oben/unten,
für Sammelschienen mit 185mm Mittelabstand
Anschlussart
Schraube M8,
CU + AL - Leiter 1 x 2,5 - 95qmm
(Kabelschuhe nach DIN EN 60228)
Normen
Schaltgerät: DIN EN 60947-3
Sicherungseinsätze: nach IEC 60269-2-1, NH 3
Elektrische Werte
Bemessungsbetriebsstrom Ie : 160A
Bemessungsbetriebsspannung Ue: AC 690 V
Bemessungsisolationsspannung Ui: 1000V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 8 kV
Bemessungsfrequenz: 50 / 60 Hz
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom:100 kA / 690V / 500A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom:120 kA / 500V / 630A
Schutzart: IP2x im Bedienbereich
Gebrauchskategorie
400V / 160A: AC-23B,
500V / 160A: AC-22B,
690V / 160A: AC-22B
System
RiLine NH