CB-Geräteadapter 4-polig

Artikel-Nummer: SV 9345.704

Artikel-Nummer:
SV 9345.704
Material
Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Kupferrolle
Anschlussschrauben
Kontaktplatten
Bemessungsstrom max.
500 A
Bemessungsbetriebsspannung
690 V, 4~
Leitungsabgang
unten
Für Schienensysteme mit Mittenabstand
60 mm
Hinweis
Leitungsabgang: Schalterausgang bzw. als abgehende Leitung vom Schaltgerät
Die angegebenen technischen Daten können für UL-Anwendungen abweichen
Anzahl Pole
4-polig
Abmessung
Breite: 185 mm
Höhe: 300 mm
Passend für Sammelschienen
Höhe: 5, 10 mm
Passend für Hersteller (Typ)
ABB (Tmax T5)
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
4,027 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
2,765
Zolltarifnummer
85369095
EAN
4028177684515
ETIM 7.0
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Produktbeschreibung
SV CB-Geräteadapter, 500 A, 690 V, 4-polig, Leitungsabgang unten, für Schaltgerät Fabrikat:, ABB
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK